Menu Vyhledávání

Závitová vložka 14.0 M10 x 1.25 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217877

Staré objednací číslo:

20217877

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 225,7766 Kč
10 - 19 203,1508 Kč
20 - 49 191,8379 Kč
50 - 99 180,525 Kč
100 - 499 146,827 Kč
500 + 135,5141 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

225,78 Kč

1 x 225,7766 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky Tenkostěnné
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0550
Inst. tap drill size 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 15.5
Removal drill size 11.5
Removal drill depth 4.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás