20217884
20217884
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 341,5533 Kč |
10 - 19 | 307,3739 Kč |
20 - 49 | 290,2842 Kč |
50 - 99 | 273,1945 Kč |
100 - 499 | 221,9254 Kč |
500 + | 204,8357 Kč |
Typ vložky | Tenkostěnné |
---|---|
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M16 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 16.0 |
Inst tool ref | W0560 |
Inst. tap drill size | 14.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 16.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M16 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 17.5 |
Removal drill size | 13.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.