20217914
20217914
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 100,1312 Kč |
10 - 19 | 90,0218 Kč |
20 - 49 | 85,2078 Kč |
50 - 99 | 80,1531 Kč |
100 - 499 | 64,989 Kč |
500 + | 60,175 Kč |
Typ vložky | pro vysokou zátěž |
---|---|
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M10 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 10.0 |
Inst tool ref | W0640 |
Inst. tap drill size | 8.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 10.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M10 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 12.5 |
Removal drill size | 7.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.