Menu Vyhledávání

Závitová vložka 18.0 M12 x 1.75 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217945

Staré objednací číslo:

20217945

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 341,5533 Kč
10 - 19 307,3739 Kč
20 - 49 290,2842 Kč
50 - 99 273,1945 Kč
100 - 499 221,9254 Kč
500 + 204,8357 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

341,55 Kč

1 x 341,5533 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás