20217952
20217952
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 227,9429 Kč |
10 - 19 | 205,0764 Kč |
20 - 49 | 193,7635 Kč |
50 - 99 | 182,4506 Kč |
100 - 499 | 148,2712 Kč |
500 + | 136,7176 Kč |
Typ vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M14 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M20 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 20.0 |
Inst tool ref | W0700 |
Inst. tap drill size | 18.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 20.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M20 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 22.5 |
Removal drill size | 17.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku