20217969
20217969
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 752,6689 Kč |
10 - 19 | 677,3298 Kč |
20 - 49 | 639,7806 Kč |
50 - 99 | 602,2314 Kč |
100 - 499 | 489,3431 Kč |
500 + | 451,5532 Kč |
Typ vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M24 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M33 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 33.0 |
Inst tool ref | W0750 |
Inst. tap drill size | 31.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 33.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M33 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 37.5 |
Removal drill size | 28.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku