Menu Vyhledávání

Závitová vložka 14.0 M10 x 1.25 Tenkostěnné ocel uhlíková

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20217983

Staré objednací číslo:

20217983

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 148,2712 Kč
10 - 19 133,3478 Kč
20 - 49 126,1268 Kč
50 - 99 118,6651 Kč
100 - 499 96,28 Kč
500 + 89,059 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

148,27 Kč

1 x 148,2712 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky Tenkostěnné
Materiál ocel uhlíková
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás