Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.4 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických i palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218010

Staré objednací číslo:

20218010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 461,1812 Kč
10 - 19 414,9668 Kč
20 - 49 392,1003 Kč
50 - 99 368,9931 Kč
100 - 499 299,6715 Kč
500 + 276,805 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

461,18 Kč

1 x 461,1812 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.4
Inst tool ref W0440
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.51
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás