20218027
20218027
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 540,6122 Kč |
10 - 19 | 486,4547 Kč |
20 - 49 | 459,4963 Kč |
50 - 99 | 432,5379 Kč |
100 - 499 | 351,422 Kč |
500 + | 324,4636 Kč |
Typ vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M10 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.5 |
Inst tool ref | W0450 |
Inst. tap drill size | 37/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.63 |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
Inst. thread depth min. | 0.56 |
Removal drill size | 17/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku