20218041
20218041
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 794,7914 Kč |
10 - 19 | 715,3604 Kč |
20 - 49 | 675,6449 Kč |
50 - 99 | 635,9294 Kč |
100 - 499 | 516,5422 Kč |
500 + | 476,8267 Kč |
Typ vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M14 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 7/8"-14 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.8 |
Inst tool ref | W0480 |
Inst. tap drill size | 53/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.88 |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.94 |
Removal drill size | 25/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku