20218065
20218065
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 182,4506 Kč |
10 - 19 | 164,1574 Kč |
20 - 49 | 155,0108 Kč |
50 - 99 | 145,8642 Kč |
100 - 499 | 118,6651 Kč |
500 + | 109,5185 Kč |
Typ vložky | pro vysokou zátěž |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M6 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0430 |
Inst. tap drill size | 21/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.38 |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 9/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.