Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.50 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických a palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218089

Staré objednací číslo:

20218089

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 198,3368 Kč
10 - 19 178,5994 Kč
20 - 49 168,49 Kč
50 - 99 158,6213 Kč
100 - 499 129,0152 Kč
500 + 118,9058 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

198,34 Kč

1 x 198,3368 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Materiál ocel uhlíková
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás