20218096
20218096
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 226,0173 Kč |
10 - 19 | 203,3915 Kč |
20 - 49 | 192,0786 Kč |
50 - 99 | 180,7657 Kč |
100 - 499 | 146,827 Kč |
500 + | 135,5141 Kč |
Typ vložky | pro vysokou zátěž |
---|---|
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.62 |
Inst tool ref | W0470 |
Inst. tap drill size | 45/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.76 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Removal drill size | 21/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.