Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.87 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických a palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218119

Staré objednací číslo:

20218119

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 392,341 Kč
10 - 19 353,1069 Kč
20 - 49 333,6102 Kč
50 - 99 313,8728 Kč
100 - 499 255,142 Kč
500 + 235,4046 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

392,34 Kč

1 x 392,341 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Int. d1 tol. 6H M16 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.87
Inst tool ref W0490
Inst. tap drill size 15/16"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 1.02
Inst. thread tap tol. 2B 1"-12
Inst. thread depth min. 1.00
Removal drill size 27/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiál ocel uhlíková
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás