Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, LDPE - PIR Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6858 Kč - 5,8153 Kč | 6715 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
červená
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 10068526 | 1,9245 Kč - 3,961 Kč | 4800 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
červená
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
|
| 14,1473 Kč - 28,4062 Kč | 16844 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,4847 Kč - 5,1525 Kč | 28500 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,0234 Kč - 14,4397 Kč | 112402 Skladem |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,7092 Kč - 3,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
červená
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 5,7308 Kč - 10,4945 Kč | 2100 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
červená
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 4,7684 Kč - 9,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,8779 Kč - 8,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 15,0091 Kč - 31,1679 Kč | 9314 Skladem |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 2,0682 Kč - 4,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
červená
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 3,7487 Kč - 10,8101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
červená
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,3519 Kč - 8,9952 Kč | 2500 Skladem |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 17,1923 Kč - 39,5319 Kč | 12320 Skladem |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,3411 Kč - 4,8606 Kč | 3698 Skladem |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
červená
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 26,5569 Kč - 66,2811 Kč | 344 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 3,0449 Kč - 6,3282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,395 Kč - 9,1531 Kč | 12867 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 3,0449 Kč - 6,6281 Kč | 9630 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
červená
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 3,1885 Kč - 9,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2