Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, LDPE - PIR Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4708 Kč - 54,9975 Kč | 280 Skladem |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
červená
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,5871 Kč - 11,5202 Kč | 2000 Skladem |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 16,3737 Kč - 33,9296 Kč | 3560 Skladem |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
červená
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,3321 Kč - 6,9358 Kč | 5000 Skladem |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
červená
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 6,018 Kč - 12,8616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
červená
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 10082409 | 6,3914 Kč - 13,1773 Kč | 7520 Skladem |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
červená
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 3,763 Kč - 7,8196 Kč | 12455 Skladem |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
červená
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 15,9284 Kč - 33,0616 Kč | 200 Skladem |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
červená
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 7,009 Kč - 9,1531 Kč | 9841 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 3,1885 Kč - 9,5476 Kč | 8200 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 4,7684 Kč - 9,7054 Kč | 2034 Skladem |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3411 Kč - 4,8606 Kč | 9500 Skladem |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
červená
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 5,8025 Kč - 14,8343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,0449 Kč - 6,3282 Kč | 1800 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 15,0091 Kč - 31,1679 Kč | 17514 Skladem |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 5,7308 Kč - 10,4945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
červená
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 3,0449 Kč - 6,6281 Kč | 10130 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
červená
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 26,5569 Kč - 66,2811 Kč | 104 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 26,1978 Kč - 97,0544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 17,1923 Kč - 39,5319 Kč | 13320 Skladem |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2