Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.50 3/8"-16 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217990

Staré objednací číslo:

20217990

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 201,2252 Kč
10 - 19 181,0064 Kč
20 - 49 171,1377 Kč
50 - 99 161,0283 Kč
100 - 499 130,7001 Kč
500 + 120,8314 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

201,23 Kč

1 x 201,2252 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky Tenkostěnné
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás