Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | l1 | Typ vložky | E x t d2 tol 2A | Materiál | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,1728 Kč - 121,7942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.62
|
Heavy Duty
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
1/2"-20
|
|||
508,3584 Kč - 782,0343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
0.31
|
Heavy Duty
|
7/16" - 14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
10-24
|
|||
5 327,8945 Kč - 6 659,9283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
1.37
|
Heavy Duty
|
1 - 1/2" - 12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1-1/2"-12
|
1" - 8
|
|||
1 333,7187 Kč - 2 051,7268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.62
|
Heavy Duty
|
5/8" - 11
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/4"-16
|
7/16" - 20
|
|||
1 387,8762 Kč - 2 135,009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
1.12
|
Heavy Duty
|
1 - 1/4" - 12
|
ocel uhlíková
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 10
|
|||
2 271,7266 Kč - 2 839,5379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
1.81
|
Heavy Duty
|
1-5/8"-12
|
ocel uhlíková
|
1-5/8"-12
|
1-1/4"-7
|
|||
4 417,0857 Kč - 5 470,1482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
2.00
|
Heavy Duty
|
1-7/8"-12
|
ocel uhlíková
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-12
|
|||
587,5487 Kč - 903,8285 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
0.43
|
Heavy Duty
|
9/16" - 12
|
ocel uhlíková
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
|||
99,1684 Kč - 165,3609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
0.81
|
Heavy Duty
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
|||
570,459 Kč - 877,5922 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
0.31
|
Heavy Duty
|
7/16" - 14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
10 - 24
|
|||
43,0853 Kč - 71,7286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.43
|
Heavy Duty
|
1/2"-13
|
ocel uhlíková
|
1/2"-13
|
5/16"-24
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.62
|
Heavy Duty
|
3/4" - 16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
7/6" - 20
|
||||
99,1684 Kč - 165,3609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.81
|
Heavy Duty
|
3/4"-16
|
ocel uhlíková
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
|||
40,6783 Kč - 67,6367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.37
|
Heavy Duty
|
7/16"-14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.87
|
Heavy Duty
|
1" - 12
|
ocel uhlíková
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||||
89,7811 Kč - 149,4747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.43
|
Thinwall
|
7/16"-14
|
ocel uhlíková
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
|||
124,9233 Kč - 208,2055 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
0.50
|
Heavy Duty
|
9/16"-12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
9/16"-12
|
3/8"-16
|
|||
105,908 Kč - 176,6738 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNC
|
0.43
|
Heavy Duty
|
1/2"-13
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
|||
71,2472 Kč - 118,9058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.37
|
Heavy Duty
|
7/16"-14
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
|||
66,6739 Kč - 110,9627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UNF
|
0.31
|
Heavy Duty
|
3/8"-16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku