Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.43 5/16"-18 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218133

Staré objednací číslo:

20218133

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 197,374 Kč
10 - 19 177,6366 Kč
20 - 49 167,7679 Kč
50 - 99 157,8992 Kč
100 - 499 128,2931 Kč
500 + 118,4244 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

197,37 Kč

1 x 197,374 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky Tenkostěnné
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás