Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.56 7/16"-20 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218201

Staré objednací číslo:

20218201

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 353,5883 Kč
10 - 19 318,2054 Kč
20 - 49 300,6343 Kč
50 - 99 282,8225 Kč
100 - 499 229,8685 Kč
500 + 212,0567 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

353,59 Kč

1 x 353,5883 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky Tenkostěnné
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás