Menu Vyhledávání

Závitová vložka 1.25 7/8"-9 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218317

Staré objednací číslo:

20218317

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 414,8346 Kč
10 - 19 1 273,303 Kč
20 - 49 1 202,5372 Kč
50 - 99 1 131,7714 Kč
100 + 919,7147 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 414,83 Kč

1 x 1 414,8346 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás