Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.50 3/8"-24 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218362

Staré objednací číslo:

20218362

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 208,2055 Kč
10 - 19 187,5053 Kč
20 - 49 176,9145 Kč
50 - 99 166,5644 Kč
100 - 499 135,2734 Kč
500 + 124,9233 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

208,21 Kč

1 x 208,2055 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás