Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.31 6-32 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro velmi vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218447

Staré objednací číslo:

20218447

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 735,5792 Kč
10 - 19 661,925 Kč
20 - 49 625,3386 Kč
50 - 99 588,5115 Kč
100 + 478,0302 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

735,58 Kč

1 x 735,5792 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Int d1 tol 2B 6-32
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/16" - 18
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0310
Inst. tap drill size 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 7/32"
Removal drill depth 1/8"
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás