Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.62 7/16" - 14 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro velmi vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218508

Staré objednací číslo:

20218508

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 173,4125 Kč
10 - 19 1 056,1916 Kč
20 - 49 997,4608 Kč
50 - 99 938,73 Kč
100 + 762,7783 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 173,41 Kč

1 x 1 173,4125 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Int d1 tol 2B 7/16" - 14
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4" - 16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0370
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás