Menu Vyhledávání

Závitová vložka 1.12 3/4" - 10 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro velmi vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20218546

Staré objednací číslo:

20218546

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 379,5602 Kč
10 - 19 2 141,5079 Kč
20 - 49 2 022,6021 Kč
50 + 1 903,6963 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 379,56 Kč

1 x 2 379,5602 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás