Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.62 1/2"-13 Tenkostěnné ocel uhlíková

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218737

Staré objednací číslo:

20218737

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 162,4725 Kč
10 - 19 146,3456 Kč
20 - 49 138,1618 Kč
50 - 99 129,978 Kč
100 - 499 105,6673 Kč
500 + 97,4835 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

162,47 Kč

1 x 162,4725 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky Tenkostěnné
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás