Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.50 3/8"-24 Tenkostěnné ocel uhlíková

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218775

Staré objednací číslo:

20218775

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 78,4682 Kč
10 - 19 70,5251 Kč
20 - 49 66,6739 Kč
50 - 99 62,8227 Kč
100 - 499 51,0284 Kč
500 + 47,1772 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,47 Kč

1 x 78,4682 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky Tenkostěnné
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás