Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.31 8-32 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218805

Staré objednací číslo:

20218805

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 86,1706 Kč
10 - 19 77,5054 Kč
20 - 49 73,1728 Kč
50 - 99 68,8402 Kč
100 - 499 56,0831 Kč
500 + 51,7505 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

86,17 Kč

1 x 86,1706 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás