Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.62 1/2"-13 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218867

Staré objednací číslo:

20218867

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 121,7942 Kč
10 - 19 109,5185 Kč
20 - 49 103,501 Kč
50 - 99 97,4835 Kč
100 - 499 79,1903 Kč
500 + 73,1728 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

121,79 Kč

1 x 121,7942 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás