Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.37 1/4"-28 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218966

Staré objednací číslo:

20218966

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 67,6367 Kč
10 - 19 60,8971 Kč
20 - 49 57,5273 Kč
50 - 99 54,1575 Kč
100 - 499 44,0481 Kč
500 + 40,6783 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

67,64 Kč

1 x 67,6367 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás