Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.62 7/16"-20 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20218997

Staré objednací číslo:

20218997

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 102,5382 Kč
10 - 19 92,1881 Kč
20 - 49 87,1334 Kč
50 - 99 82,0787 Kč
100 - 499 66,6739 Kč
500 + 61,6192 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

102,54 Kč

1 x 102,5382 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás