Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.87 5/8"-18 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20219024

Staré objednací číslo:

20219024

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 192,3193 Kč
10 - 19 173,0633 Kč
20 - 49 163,4353 Kč
50 - 99 153,8073 Kč
100 - 499 124,9233 Kč
500 + 115,2953 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

192,32 Kč

1 x 192,3193 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás