Menu Vyhledávání

Závitová vložka 1.12 3/4"-16 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20219031

Staré objednací číslo:

20219031

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 616,4327 Kč
10 - 19 554,8135 Kč
20 - 49 524,0039 Kč
50 - 99 493,1943 Kč
100 - 499 400,7655 Kč
500 + 369,9559 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

616,43 Kč

1 x 616,4327 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás