Menu Vyhledávání

Závitová vložka 0.62 7/6" - 14 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro velmi vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20219161

Staré objednací číslo:

20219161

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 315,4255 Kč
10 - 19 1 184,0033 Kč
20 - 49 1 118,0515 Kč
50 - 99 1 052,3404 Kč
100 + 854,9664 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 315,43 Kč

1 x 1 315,4255 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás