Menu Vyhledávání

Závitová vložka 1.25 7/8" - 9 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro velmi vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v palcových velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20219215

Staré objednací číslo:

20219215

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 391,1138 Kč
10 - 19 2 152,0987 Kč
20 - 49 2 032,4708 Kč
50 - 99 1 912,8429 Kč
100 + 1 554,1999 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 391,11 Kč

1 x 2 391,1138 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ocel uhlíková
Typ vložky pro vysokou zátěž
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás