Menu Vyhledávání

Zátky servisní – do hydraulických hadic

Skladem

Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.

  • Zabraňuje úniku oleje nebo chemikálií během údržby a oprav.
  • Ideální pro hadice a trubky.
  • Nepotřebujete žádné nástroje, stačí zatlačit a otočit.
  • Pevné a opakovaně použitelné.
  • Perfektní řešení pro údržbu v terénu.
Materiál: pryž Barva: žlutá Produktová řada: SRF0071

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ produktu Minimální velikost Maximální velikost Koupit
1 052,5036 Kč - 1 169,4485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Large
11.9 mm
43.2 mm
945,921 Kč - 1 051,0233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Mixed
1 mm
43.2 mm
852,6612 Kč - 947,4013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Medium
4.1 mm
23.1 mm
666,1416 Kč - 740,1573 Kč 75 Skladem
Small
1 mm
10.2 mm
N/A - 0.470 in; 1.700 in; žlutá; pryž

10059098

Cenové rozmezí
1 169,4485 Kč - 1 052,5036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ produktu
    Large
  • Minimální velikost
    11.9 mm
  • Maximální velikost
    43.2 mm
  • Typ balení
    20ks v balení
  • Barva
    žlutá
N/A - 0.040 in; 1.700 in; žlutá; pryž

10059111

Cenové rozmezí
1 051,0233 Kč - 945,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ produktu
    Mixed
  • Minimální velikost
    1 mm
  • Maximální velikost
    43.2 mm
  • Typ balení
    4 malé, 4 středně velké, 2 velké v balení
  • Barva
    žlutá
N/A - 0.160 in; 0.910 in; žlutá; pryž

10059104

Cenové rozmezí
947,4013 Kč - 852,6612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ produktu
    Medium
  • Minimální velikost
    4.1 mm
  • Maximální velikost
    23.1 mm
  • Typ balení
    10ks v balení
  • Barva
    žlutá
N/A - 0.040 in; 0.400 in; žlutá; pryž

10059128

Cenové rozmezí
740,1573 Kč - 666,1416 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Typ produktu
    Small
  • Minimální velikost
    1 mm
  • Maximální velikost
    10.2 mm
  • Typ balení
    4ks v balení
  • Barva
    žlutá