Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 16.0 mm závity metrické M12 x 1.0 žlutá polyethylen

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10074947

Staré objednací číslo:

110862

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 10,8017 Kč
5000 + 7,293 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 400,85 Kč

500 x 10,8017 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu M12 x 1.0
Kompatibilní standard závitu metrické
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Typ 1
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás