Menu Vyhledávání

Zátky Slottex

Skladem

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu h Barva Materiál Norma závitu Typ Koupit
2,7863 Kč - 3,3177 Kč 1092 Skladem
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
6,4202 Kč - 14,9921 Kč 7800 Skladem
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
10,5423 Kč - 23,1195 Kč 2995 Skladem
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
9,8098 Kč - 24,5398 Kč 60 Skladem
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
8,8619 Kč - 19,3319 Kč 50 Skladem
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
4,5243 Kč - 8,9163 Kč 12900 Skladem
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
8,3592 Kč - 9,9246 Kč 450 Skladem
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
13,5585 Kč - 27,0648 Kč 310 Skladem
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
10,7147 Kč - 12,7398 Kč 1100 Skladem
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
11,4041 Kč - 13,5154 Kč 450 Skladem
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
10,7147 Kč - 12,7398 Kč 950 Skladem
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
18,5855 Kč - 22,0613 Kč 40 Skladem
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
15,2102 Kč - 18,0828 Kč 150 Skladem
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
7,1814 Kč - 14,5186 Kč 9696 Skladem
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
modrá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
UNF
24,7185 Kč - 29,4152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
18,0254 Kč - 21,4724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
20,3665 Kč - 24,2588 Kč 8 Skladem
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
10074961 3,9641 Kč - 5,7601 Kč 5000 Skladem
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Metrický
2
6,7362 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
7,8708 Kč - 9,3502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
žlutá
polyamid 6
Metrický
  • z/ze 5
Zátky Slottex 14.5 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262276

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
1092 Skladem
Parametry
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M10 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 19.1 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148884

Cenové rozmezí
14,9921 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Velikosti závitu
    9/16 in - 18
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 33.3 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148853

Cenové rozmezí
23,1195 Kč - 10,5423 Kč

Skladové zásoby
2995 Skladem
Parametry
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/16 in - 14
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 30.0 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148921

Cenové rozmezí
24,5398 Kč - 9,8098 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Velikosti závitu
    1 in - 14
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 26.9 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148914

Cenové rozmezí
19,3319 Kč - 8,8619 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in - 14
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 17.3 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148877

Cenové rozmezí
8,9163 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
12900 Skladem
Parametry
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in - 20
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 33.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262306

Cenové rozmezí
9,9246 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 45.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262344

Cenové rozmezí
27,0648 Kč - 13,5585 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M36 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 38.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262320

Cenové rozmezí
12,7398 Kč - 10,7147 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M30 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 40.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262337

Cenové rozmezí
13,5154 Kč - 11,4041 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M32 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 33.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262375

Cenové rozmezí
12,7398 Kč - 10,7147 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M27 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 52.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262368

Cenové rozmezí
22,0613 Kč - 18,5855 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M45 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 45.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262405

Cenové rozmezí
18,0828 Kč - 15,2102 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M36 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 15.8 mm Závity UNF modrá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10148860

Cenové rozmezí
14,5186 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
9696 Skladem
Parametry
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in - 20
  • Norma závitu
    UNF
Zátky Slottex 60.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262443

Cenové rozmezí
29,4152 Kč - 24,7185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M52 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 50.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262412

Cenové rozmezí
21,4724 Kč - 18,0254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M42 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 52.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262429

Cenové rozmezí
24,2588 Kč - 20,3665 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M45 x 2;0
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 19.0 mm závity metrické žlutá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10074961

Cenové rozmezí
5,7601 Kč - 3,9641 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 30.0 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262283

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky Slottex 32.5 mm závity metrické žlutá polyamid 6

10262290

Cenové rozmezí
9,3502 Kč - 7,8708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M26 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický