Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 19.0 mm Závity BSP 1/4-19 žlutá polyethylen

Uzavřené zátky Slottex (typ 2) s méně vyčnívající hlavou mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Lze je utáhnout ručně nebo pomocí elektrického nářadí.
Nové objednací číslo:

10075012

Staré objednací číslo:

110869

5967 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 7,9711 Kč
5000 + 3,7308 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 985,55 Kč

500 x 7,9711 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 1/4-19
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Typ 2
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás