Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 32.0 mm Závity BSP 3/4-14 žlutá polyethylen

Uzavřené zátky Slottex (typ 2) s méně vyčnívající hlavou mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Lze je utáhnout ručně nebo pomocí elektrického nářadí.
Nové objednací číslo:

10075043

Staré objednací číslo:

110872

4297 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 10,8966 Kč
2000 + 5,1003 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 179,32 Kč

200 x 10,8966 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 3/4-14
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Typ 2
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás