Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 49.0 mm Závity BSP 1-1/4-11 žlutá polyethylen

Uzavřené zátky Slottex (typ 2) s méně vyčnívající hlavou mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Lze je utáhnout ručně nebo pomocí elektrického nářadí.
Nové objednací číslo:

10075067

Staré objednací číslo:

110874

3754 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 799 25,2254 Kč
800 + 11,8071 Kč
Standardní balení: 800

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

2 018,03 Kč

80 x 25,2254 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 1-1/4-11
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Typ 2
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás