Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 19.0 mm závity metrické M8 x 1.0 žlutá polyethylen

Closed Slottex Plug (Type 5) with an inverted head style, are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10122150

Staré objednací číslo:

12142

2550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 8,5034 Kč
3000 + 4,1275 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 551,02 Kč

300 x 8,5034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu M8 x 1.0
Kompatibilní standard závitu metrické
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Typ Bublinky
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás