Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 32.0 mm Závity BSP 3/4" x 14 žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Žluté zátky Slottex mají dvojitý těsnicí kroužek ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného utěsnění. Hlava je navržena tak, aby nezachycovala kapaliny. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Jsou vyrobeny z LDPE a používají se na závity BSP a G.
Nové objednací číslo:

20597870

Staré objednací číslo:

20597870

6000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 4,788 Kč
2000 - 9999 3,42 Kč
10000 + 3,078 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

957,60 Kč

200 x 4,788 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 19.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu 3/4"
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Typ hlavy Uzavřená hlava
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás