Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 40.0 mm Závity BSP 1" x 11 žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Žluté zátky Slottex mají dvojitý těsnicí kroužek ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného utěsnění. Hlava je navržena tak, aby nezachycovala kapaliny. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Jsou vyrobeny z LDPE a používají se na závity BSP a G.
Nové objednací číslo:

20597887

Staré objednací číslo:

20597887

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 5,0274 Kč
1500 - 7499 3,591 Kč
7500 + 3,2319 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

754,11 Kč

150 x 5,0274 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 24.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu 1"
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Typ hlavy Uzavřená hlava
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás