Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 56.0 mm Závity BSP 1.1/2" x 11 žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Žluté zátky Slottex mají dvojitý těsnicí kroužek ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného utěsnění. Hlava je navržena tak, aby nezachycovala kapaliny. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Jsou vyrobeny z LDPE a používají se na závity BSP a G.
Nové objednací číslo:

20597900

Staré objednací číslo:

20597900

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 799 6,6372 Kč
800 - 3999 4,7409 Kč
4000 + 4,2668 Kč
Standardní balení: 800

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

530,98 Kč

80 x 6,6372 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 41.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu 1.1/2" x 11
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Typ hlavy Uzavřená hlava
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás