Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 16.0 mm závity metrické M10x1.5 žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Žluté zátky Slottex mají dvojitý těsnicí kroužek ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného utěsnění. Hlava je navržena tak, aby nezachycovala kapaliny. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Jsou vyrobeny z LDPE a používají se na metrické závity.
Nové objednací číslo:

20597948

Staré objednací číslo:

20597948

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,5597 Kč
5000 - 24999 2,5427 Kč
25000 + 2,2884 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 779,85 Kč

500 x 3,5597 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 7.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu M10x1.5
Kompatibilní standard závitu metrické
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Typ hlavy Uzavřená hlava
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás