Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 17.0 mm závity metrické M12 x 1 žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Žluté zátky Slottex mají dvojitý těsnicí kroužek ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného utěsnění. Hlava je navržena tak, aby nezachycovala kapaliny. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí šroubováku, francouzského nebo inbusového klíče. Jsou vyrobeny z LDPE a používají se na metrické závity.
Nové objednací číslo:

20597955

Staré objednací číslo:

20597955

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,6673 Kč
5000 - 24999 2,6195 Kč
25000 + 2,3575 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 833,65 Kč

500 x 3,6673 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 10.0 mm
D 17.0 mm
h 10.0 mm
Velikosti závitu M12 x 2
Norma závitu závity metrické
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Typ hlavy Uzavřená hlava
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás