Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 12.5 mm závity metrické M8 x 1.0 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10253809

Staré objednací číslo:

462836

4928 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 5,9677 Kč
5000 + 3,6813 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 983,85 Kč

500 x 5,9677 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 4.0 mm
D 12.5 mm
h 8.0 mm
Velikosti závitu M8 x 1.1
Norma závitu závity metrické
Barva žlutá
Materiál polyamid
Typ 3
Uchycení se závitem
Typ hlavy Otevřená hlava
Těsnicí Ano
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás