Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 19.0 mm Závity UNF 1/2-20 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262108

Staré objednací číslo:

466950

482 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 5,8452 Kč
3000 + 2,5936 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

1 753,56 Kč

300 x 5,8452 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyamid
Typ 3
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás