Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 31.5 mm Závity UNF 1-14 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262153

Staré objednací číslo:

466955

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 13,2531 Kč
1000 + 5,8845 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 325,31 Kč

100 x 13,2531 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyamid
Typ 3
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás